News » 2021 Releases » Keramische Sicherheitskondensatorenserie in SMD Bauform von Vishay Intert ...

Keramische Sicherheitskondensatorenserie in SMD Bauform von Vishay Intertechnology ist unter den Finalisten für die 2021 Elektra Awards

Die SMDY1-Serie ist in der engeren Auswahl für die Kategorie “Passive and Electromechanical Product of the Year”

Elektra Awards Finalists

Products mentioned:

SMDY1 Series
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. November 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) teilte heute mit, dass die für EMV-Filter-Anwendungen vorgesehenen keramischen Sicherheitskondensatoren in SMD Bauform der Serie SMDY1 von Vishay BCcomponents als Finalist für die 2021 Elektra Awards in der Kategorie “Passive and Electromechanical Product of the Year” ausgewählt wurden.

Die vom Electronics Weekly Magazin vergebenen Elektra Awards zeichnen Einzelpersonen und Unternehmen für ihre herausragenden Leistungen, Innovationen und Beiträge zur globalen Elektronikindustrie aus. Die Gewinner werden in 21 Kategorien von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt. Die Finalisten in der Kategorie "Passive and Electromechanical Product of the Year" wurden ausgewählt aufgrund nachgewiesener technischer Überlegenheit, die sie von Konkurrenzprodukten abhebt.

Die keramischen Sicherheitskondensatoren der Serie SMDY1 sind die ersten Bauteile dieser Art mit einer Y1-Spezifikation von 500 VAC und 1500 VDC. Diese Kondensatoren sind für den Einsatz unter widrigen, feuchten Umgebungsbedingungen geeignet und mit Kapazitäten bis 4,7 nF – ein neuer Branchenrekord – verfügbar. Die Kondensatoren eignen sich ideal für EMV-Filteranwendungen und Störsignalunterdrückung in Stromversorgungen, Solar-Wechselrichtern, smarten Stromzählern und LED-Treiberschaltungen. Die nächstbesten Wettbewerbsprodukte für diese Anwendungen bieten lediglich Kapazitäten bis maximal 1,5 nF, Y1-Spezifikationen bis 300 VAC und keine DC-Spezifikationen. Die Serie SMDY1 erfüllt außerdem die erhöhten Anforderungen der Feuchtebeständigkeitsklasse IIB (nach IEC60384-14 Annex I) und des Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwertes (Moisture Sensitivity Level) 2a.

Die Kondensatoren der Serie SMDY1 lassen sich in Standard-Reflow-Lötprozessen für SMD-Bauteile verarbeiten und sparen dadurch Produktionskosten ein. Sie haben eine geringere Bauhöhe als bedrahtete Kondensatoren und benötigen zudem keine Einhaltung von Luftstrecken auf der gegenüberliegenden Seite der Leiterplatte. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauteile bestehen aus einer verkupferten Keramikscheibe mit einer Umhüllung aus flammhemmendem Epoxidharz nach UL 94 V-0.

Die Preisträger werden anlässlich des Elektra Awards Dinner bekanntgegeben, das am 1. Dezember in London im Grosvenor House Hotel stattfindet.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member